RiLineX laiteadapterin kannatinkiskot leveydeltään 45 mm ilman sivuttaista liukuestesuojaa. Pikakiinnityksellä varustettujen laitteiden asentamiseen laitesovittimeen ja laitekannattimeen RiLineX:lle ja 60 mm virtakiskojärjestelmille.
- Til.nro:
- RX 9365742
- Materiaali
- Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset - Väri
- RAL 9005
- Sopii tilausnumerolle
- 9360710
- 9360720
- 9360730
- Mitat
- Leveys: 45 mm
Korkeus: 10 mm - Pakkausyksikkö
- 8 kpl
- Nettopaino
- 0,064 kg
- Bruttopaino
- 0,086 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,43
- Tullitariffinimike
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- Tuotekuvaus
- RX-kannatinkisko L: 45 mm
- Dokumentaatiot
- Quick guide