RiLineX siirtymäsuoja laiteadapterin kannatinkiskoille leveys 45 mm. Soveltuu 60 mm virtakiskojärjestelmille. Suositellaan pystysuoraan rakennetuille virtakiskoalustoille.
- Til.nro:
- RX 9365734
- Materiaali
- Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset - Väri
- RAL 9005
- Sopii tilausnumerolle
- 9360710
- 9360720
- 9360730
- 9365724
- Mitat
- Leveys: 45 mm
- Pakkausyksikkö
- 8 kpl
- Nettopaino
- 0,04 kg
- Bruttopaino
- 0,042 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,27
- Tullitariffinimike
- 39269097
- ETIM 9
- EC002498
- Tuotekuvaus
- RX-siirtosuoja kannatinkiskolle, L: 45 mm
- Dokumentaatiot
- Quick guide