Siirtosuoja laiteadaptereille

Til.nro: RX 9365735

RiLineX siirtymäsuoja laiteadapterin kannatinkiskoille leveys 54 mm. Soveltuu 60 mm virtakiskojärjestelmille. Suositellaan pystysuoraan rakennetuille virtakiskoalustoille.

Til.nro:
RX 9365735
Materiaali
Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri
RAL 9005
Sopii tilausnumerolle
9360740
9360760
9360780
9365725
Mitat
Leveys: 54 mm
Pakkausyksikkö
8 kpl
Nettopaino
0,04 kg
Bruttopaino
0,044 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,27
Tullitariffinimike
39269097
ETIM 9
EC002498
Tuotekuvaus
RX-siirtosuoja kannatinkiskolle, L: 54 mm
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Quick guide