Lukituskiila laiteadaptereille

Til.nro: RX 9365749

RiLineX lukituskiila, leveys 54 mm, moottorinkäynnistinyhdistelmien kiinnittämiseen laiteadaptereihin 60 mm virtakiskojärjestelmille.

Til.nro:
RX 9365749
Materiaali
Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri
RAL 9005
Toimitus
Sis. Kiinnitystarvikkeet
Sopii tilausnumerolle
9360.740
9360.760
9360.780
Mitat
Leveys: 54 mm
Pakkausyksikkö
8 kpl
Nettopaino
0,096 kg
Bruttopaino
0,112 kg
Tullitariffinimike
39269097
Tuotekuvaus
RX-lukituskiila laiteadapterille, L: 54 mm
Selitykset
PCF-declaration
Dokumentaatiot
Quick guide