RiLineX liitäntänasta Laiteadaptereille ja laitekannattimille

Til.nro: RX 9365700

RiLineX liitäntänasta CB-adapterien yhdistämiseksi (160 A -kokoonpanot) 60 mm virtakiskojärjestelmille.

Til.nro:
RX 9365700
Materiaali
Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri
RAL 35745
Sopii tilausnumerolle
9360705
9360707
9360710 - 9360798
Pakkausyksikkö
50 kpl
Nettopaino
0,05 kg
Bruttopaino
0,019 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,38
Tullitariffinimike
39269097
ETIM 9
EC001121
Tuotekuvaus
RX-liitäntänasta laiteadapterille/-kannattimelle
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Quick guide