Tehokytkimien mekaaniseen kiinnittämiseen ja suoraan kytkentään kiskoalustalle.
- Til.nro:
- SV 9635100
- Toimintotapa
- Tehokytkimien mekaaniseen kiinnittämiseen ja suoraan kytkentään kiskoalustalle
- Tehokytkimen asennus vaihtelevasti säädettävillä kiinnityskohdilla (M4)
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- RAL 7035
- Ohje
- CB-laiteadapterin valinnan yhteydessä on huomioitava tehokytkimen kiinnitysväli
- Käytetyn tehokytkimen mukaan voi aiheutua tehonalennus
- Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
- Nimellisvirta maks.
- 160 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Mitat
- Leveys: 90 mm
Korkeus: 160 mm
Syvyys: 45 mm - Distance between fixing points
- 25 mm
- Johtimien lähtö
- ylös/alas
- Sopii valmistajille (tyyppi)
- ABB (XT1)
- Allen Bradley (140G-G)
- Siemens (3VA10, 3VA11, 3VA51)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,58 kg
- Bruttopaino
- 0,582 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,276
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177951877
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Tuotekuvaus
- SV RiLine Compact CB-laiteadapteri 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-napainen LK=90 x 160 mm, asennusväli 25 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet