Liitäntäadapteri RiLine Compact

Til.nro: SV 9635200

Pyöröjohdinten liitäntään.

Til.nro:
SV 9635200
Toimintotapa
Kiskoalustan syöttämiseen
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri
RAL 7035
Ohje
Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Ohje tilausnumerosta
Käytettäessä hienolankaisia 16 mm²:n pyöröjohtimia johdonpääteholkilla suositellaan seuraavien puristuspihtien käyttöä: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
Nimellisvirta maks.
63 A
Nimelliskäyttöjännite
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Napojen määrä
3-nap.
Johtimien lähtö
ylös/alas
Sähköarvot UL
Nimellisvirta (UL):: 48 A
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Liitäntätapa (sähköinen)
Jousiliitin
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ilman päätehylsyjä
1,5 ‐ 16 mm²
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ja päätehylsy
1,5 ‐ 16 mm²
Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen
1,5 ‐ 16 mm²
Pyöröjohdinten liitäntä, yksijohtoinen
1,5 ‐ 10 mm²
Liitäntä pyöröjohtimille
AWG 6 - 16
Mitat
Leveys: 22,5 mm
Korkeus: 160 mm
Syvyys: 115,5 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
0,72 kg
Bruttopaino
0,788 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,023
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177817395
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Tuotekuvaus
SV RiLine Compact liitäntäadapteri 63A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-napainen, kaapeliläpivienti ylhäältä/alhaalta, pyöreiden johtimien 1,5-16 mm² liitäntä, 4 kpl.
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions