Kytkin- ja suojalaitteiden asennukseen.
- Til.nro:
- SV 9635300
- Rakenne
- integroidun varokkeenpitimen kanssa
- Toimintotapa
- Sähkölaitteiden mekaaniseen kiinnittämiseen ja suoraan kytkentään kiskoalustalle
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset - Väri
- RAL 7035
- Ohje
- Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
- Nimellisvirta maks.
- 16 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V (AC)
- 600 V (DC)
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Varoketyypille (Class)
- CC
- Sähköarvot UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
- Liitäntäjohtimet (AWG)
- AWG 14
- Liitäntäkaapeliin pituus
- 125 mm
- Kannatinkiskojen määrä/korkeus
- 1 / 10 mm
- Kannatinkiskotyyppi
- kiinteä
- Mitat
- Leveys: 22,5 mm
Korkeus: 160 mm
Syvyys: 80 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,124 kg
- Bruttopaino
- 0,134 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,02
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177817388
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Tuotekuvaus
- SV RiLine Compact laiteadapteri integroidulla varokepitimellä 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-napainen, varokkeelle 10x38 mm/luokka CC, liitäntäkaapeli AWG 14 (L=125 mm), LK=22,5x160 mm.
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions