Laiteadapterit 3-nap.

Til.nro: SV 9635320

Kytkin- ja suojalaitteiden asennukseen.

Til.nro:
SV 9635320
Rakenne
Basic
Toimintotapa
Sähkölaitteiden mekaaniseen kiinnittämiseen ja suoraan kytkentään kiskoalustalle
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri
RAL 7035
Ohje
Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Nimellisvirta maks.
32 A
Nimelliskäyttöjännite
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Napojen määrä
3-nap.
Sähköarvot UL
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Liitäntäjohtimet (AWG)
AWG 10
Liitäntäkaapeliin pituus
100 mm
Kannatinkiskojen määrä/korkeus
1 / 10 mm
Kannatinkiskotyyppi
kiinteä
Mitat
Leveys: 45 mm
Korkeus: 160 mm
Syvyys: 34,5 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
0,44 kg
Bruttopaino
0,513 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,044
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177817364
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Tuotekuvaus
SV RiLine Compact laiteadapteri basic 32 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-napainen, liitäntäkaapeli AWG 10 (P=100 mm), LK=45x160 mm, 4 kpl
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions