Käynnistin- ja suunnanvaihdinyhdistelmien kiinnitykseen Comfort-laiteadapteriin, jossa on siirrettävä kannatinkisko.
- Til.nro:
- SV 9635600
- Tuotekuvaus
- Laitteiden ja suunnanvaihdinyhdistelmien kiinnitykseen.
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 45 mm
Korkeus: 56 mm - Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 0,1 kg
- Bruttopaino
- 0,143 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177817241
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Tuotekuvaus
- SV RiLine Compact kannatinkisko comfort laiteadapterille, L=45 mm, 10 kpl