Kohdistuskappale Comfort-laiteadapterille

Til.nro: SV 9635620

Käynnistin- ja suunnanvaihdinyhdistelmien kiinnitykseen Comfort-laiteadapteriin, jossa on siirrettävä kannatinkisko.

Til.nro:
SV 9635620
Tuotekuvaus
Laitteiden ja suunnanvaihdinyhdistelmien kiinnitykseen.
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 9005
Mitat
Leveys: 45 mm
Korkeus: 47,5 mm
Sopii valmistajille (tyyppi)
Eaton (PKZ/PKE koko 0)
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
0,05 kg
Bruttopaino
0,121 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177817258
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV RiLine Compact kohdistuskappale comfort laiteadapterille, LK=45x35 mm, 10 kpl