Kääntökäynnistinyhdistelmien kiinnitykseen.
- Til.nro:
- SV 9635640
- Tuotekuvaus
- 90 mm leveiden suunnanvaihtimien kiinnitykseen.
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- 1 sarjaan kuuluu 1 laajennusmoduuli, 2 pidennysmoduulia ja 3 yhdystappia
1 sarja ≙ 1 kpl - Mitat
- Leveys: 90 mm
Korkeus: 80 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,26 kg
- Bruttopaino
- 0,287 kg
- Tullitariffinimike
- 39211900
- EAN
- 4028177919839
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV RiLine Compact jatkopala comfort laiteadapterille, LK=90x80mm, 4kpl