Laiteadapterit 1-napainen

Til.nro: SV 9635383

Kytkin- ja suojalaitteiden asennukseen.

Til.nro:
SV 9635383
Rakenne
L3
Toimintotapa
Sähkölaitteiden mekaaniseen kiinnittämiseen ja suoraan kytkentään kiskoalustalle
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri
RAL 7035
Ohje
Halutun vaiheliitännän mukaan tarvitaan erilaisia adapteriversioita
Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Nimellisvirta maks.
63 A
Nimelliskäyttöjännite
690 V (AC), 1~
Napojen määrä
1-nap.
Liitäntäjohtimet (AWG)
AWG 8
Liitäntäkaapeliin pituus
100 mm
Kannatinkiskojen määrä/korkeus
1 / 10 mm
Kannatinkiskotyyppi
kiinteä
Mitat
Leveys: 18 mm
Korkeus: 160 mm
Syvyys: 35 mm
Pakkausyksikkö
6 kpl
Nettopaino
0,39 kg
Bruttopaino
0,499 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,026
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177934573
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Tuotekuvaus
SV RiLine Compact laiteadapteri 63 A, 690 V (AC), 1-napainen (vaihtoehto L3), liitäntäkaapeli AWG 8, LK=18 x 160 mm.
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions