NH-varoke-erottimet Koko 000

Til.nro: SV 9635700

RiLine Compact -virtakiskojärjestelmään.

Til.nro:
SV 9635700
Toimintotapa
Liitettyjen sähkölaitteiden suojaamiseen
Integroidut tarkastusreiät mahdollistavat sulakkeiden kosketinosien mittauskäytön
Johdon sulkemista varten ylhäällä on NH-varoke-erotinmoduuli asennettava 180° kierrettynä kiskoalustalle
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Kytkentäkiskot: hopeoitu kovakupari
Väri
RAL 7035
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
NH-koko
000
Nimellisvirta maks.
125 A
Nimelliskäyttöjännite
440 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Napojen määrä
3-nap.
Johtimien lähtö
ylös/alas
Liitäntätapa (sähköinen)
Runkoliittimet
Pyöröjohdinten liitäntä
2,5 ‐ 50 mm²
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
10 x 10 mm
Mitat
Leveys: 49,5 mm
Korkeus: 174,5 mm
Syvyys: 96 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,52 kg
Bruttopaino
0,562 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,145
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177937604
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Tuotekuvaus
SV RiLine Compact varokekuormanerotin NH000 125A, 690 V
Dokumentaatiot
Ohjeet