Lyhennettävissä tarpeen mukaan, kiinnitys painamalla Mini-PLS-kaukalopohjaan.
- Til.nro:
- SV 9608000
- Materiaali
- Lämpökäsitelty kova PVC
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- RAL 7035
- Pituus
- 250 mm
- Sopii virtakiskojärjestelmille
- Mini-PLS
- Mitat
- Pituus: 250 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,25 kg
- Bruttopaino
- 0,3 kg
- Tullitariffinimike
- 85472000
- EAN
- 4028177140660
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Tuotekuvaus
- SV Mini-PLS peiteprofiili kosketussuojaukseen P=250mm
- Hyväksynnät
- UR + C-UR (recognized)