Mini-PLS-erikoisvirtakiskot

Til.nro: SV 9624000

E-Cu 120 mm2, kiskovahvuus 2,3 mm, pituudet 500 mm - 1500 mm.

Til.nro:
SV 9624000
Materiaali
E-Cu
Kiskovahvuus
3 mm
Poikkipinta-ala
120 mm²
Pituus
1 500 mm
Mitat
Pituus: 1.500 mm
Pakkausyksikkö
3 kpl
Nettopaino
5,283 kg
Bruttopaino
5,56 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
1,61
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177140936
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Tuotekuvaus
SV Mini-PLS virtakisko L=1500 mm, 120 mm² poikkileikkaus tangosta, 3 kpl
Hyväksynnät
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat