Maksiminimellisvirta 12 A - 100 A.
- Til.nro:
- SV 9614000
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- RAL 7035
- Liitäntäjohtimet (AWG)
- AWG 12
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V, 3~
- Nimellisvirta maks.
- 25 A
- Mitat
- Leveys: 54 mm
Korkeus: 160 mm - Kannatinkiskojen määrä/korkeus
- 1 / 7,5 mm
- Sopii valmistajille (tyyppi)
- ABB
Eaton
Siemens
MS325
MS450 max. 25 A
MS451 max. 25 A
PKZM4 bis 25 A
PKE65 bis 25 A
3RV10 31 bis 25 A - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,27 kg
- Bruttopaino
- 0,318 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,041
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177140745
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Tuotekuvaus
- SV Mini-PLS laiteadapteri 25 A, 690 V, 3-napainen, liitäntäkaapeli AWG 12, LK=54x160 mm, kannatinkisko K=7,5 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions