Mini-PLS-laiteadapteri

Til.nro: SV 9614110

Maksiminimellisvirta 12 A - 100 A.

Til.nro:
SV 9614110
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Liitäntäjohtimet (AWG)
AWG 14
Nimelliskäyttöjännite
690 V, 3~
Nimellisvirta maks.
12 A
Mitat
Leveys: 45 mm
Korkeus: 160 mm
Kannatinkiskojen määrä/korkeus
1 / 7,5 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,23 kg
Bruttopaino
0,306 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,038
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177240193
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Tuotekuvaus
SV Mini-PLS laiteadapteri 12 A, 690 V, 3-napainen, liitäntäkaapeli AWG 14, LK=45x160 mm, kannatinkisko K= 7,5 mm
Hyväksynnät
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat