Mini-PLS-laiteadapteri

Til.nro: SV 9617000

Maksiminimellisvirta 12 A - 100 A.

Til.nro:
SV 9617000
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Liitäntäjohtimet (AWG)
AWG 10
Nimelliskäyttöjännite
690 V, 3~
Nimellisvirta maks.
40 A
Mitat
Leveys: 54 mm
Korkeus: 160 mm
Kannatinkiskojen määrä/korkeus
1 / 15 mm
Sopii valmistajille (tyyppi)
ABB
Eaton
MS450 max. 40 A
PKZM4 max. 40 A
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,33 kg
Bruttopaino
0,374 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,046
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177140806
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Tuotekuvaus
SV Mini-PLS laiteadapteri 40 A, 690 V, 3-napainen, liitäntäkaapeli AWG 10, LK=54x160 mm, kannatinkisko K=15 mm
Hyväksynnät
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat