Mini-PLS-laiteadapteri

Til.nro: SV 9629000

Maksiminimellisvirta 12 A - 100 A.

Til.nro:
SV 9629000
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 9011
Liitäntäjohtimet (AWG)
35 mm²
Nimelliskäyttöjännite
690 V, 3~
Nimellisvirta maks.
100 A
Mitat
Leveys: 90 mm
Korkeus: 160 mm
Sopii valmistajille (tyyppi)
ABB
Eaton
Schneider Electric
Siemens
MS451 max. 40 A
MS495
MS496
MS497
T1
T2
NZM 1
PKZM4
NS 80
GV3
3RV10 31
3RV1341/42
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,694 kg
Bruttopaino
0,759 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,23
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177149861
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Tuotekuvaus
SV Mini-PLS laiteadapteri 100 A, 690 V, 3-napainen, liitäntäkaapeli 35 mm², LK=90x160 mm
Hyväksynnät
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat