Kannatinkisko 35 x 7,5 mm Mini-PLS-laiteadapterille

Til.nro: SV 3548000

Kiinnitystä varten Mini-PLS-laiteadapteriin.

Til.nro:
SV 3548000
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitysruuvit ja sivuttaisen liukumissuojan
Mitat
Leveys: 54 mm
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
0,19 kg
Bruttopaino
0,197 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177044135
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Tuotekuvaus
SV Mini-PLS kannatinkisko laiteadapterille 35x7,5mm, L=54mm, teräslevyä, 10kpl