Virtakiskopitimiin

Til.nro: SV 3055000

Virtakiskojärjestelmille 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).

Til.nro:
SV 3055000
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen, kestomuovi polyesteri (PBT)
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Napojen määrä
3-nap.
150 mm
Sopii virtakiskoille
60 x 10 mm
80 x 10 mm
Nimellisvirta maks.
2 500 A
Mitat
Leveys: 30 mm
Korkeus: 420 mm
Syvyys: 160 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
4,16 kg
Bruttopaino
4,503 kg
Tullitariffinimike
85469010
EAN
4028177035782
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Tuotekuvaus
SV Flat-PLS virtakiskopidin, 3-napainen, 150 mm:n kiskon keskiväli, kiskolle LK=80x10 mm, 2 kpl
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Safety instructions
Tietolehdet
Oikosulkukestoisuus
Tekniset yksityiskohdat