Virtakiskopitimiin

Til.nro: SV 3073000

Virtakiskojärjestelmille 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).

Til.nro:
SV 3073000
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen, kestomuovi polyesteri (PBT)
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Napojen määrä
3-nap.
100 mm
Sopii virtakiskoille
30 x 10 mm
40 x 10 mm
50 x 10 mm
60 x 10 mm
Nimellisvirta maks.
1 250 A
Mitat
Leveys: 22 mm
Korkeus: 320 mm
Syvyys: 70 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
1,612 kg
Bruttopaino
1,83 kg
Tullitariffinimike
85469010
EAN
4028177036079
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Tuotekuvaus
SV Flat-PLS virtakiskopidin, 3-napainen, 100 mm kiskon keskiväli, kiskolle LK=30-60x10 mm
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Oikosulkukestoisuus
Tekniset yksityiskohdat