Lisäkappalesarjat kiskomittojen sovittamiseen

Til.nro: SV 3076000

Kiskomittojen 50 x 10 mm mukauttamiseen.

Til.nro:
SV 3076000
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen, kestomuovi polyesteri (PBT)
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
For adapting the busbar width
50 mm
Pakkausyksikkö
24 kpl
Nettopaino
0,024 kg
Bruttopaino
0,037 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177036116
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Tuotekuvaus
SV välikappale kiskomittojen mukauttamiseen. Sopii tuotteelle SV 3073000 (E-Cu 50x10 mm)