Pyöröjohtimien ja lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen.
- Til.nro:
- SV 3455500
- Tuotekuvaus
- Pyöröjohtimien ja lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty, passivoitu
- Ohje
- Hieno- tai mikrosäikeisten johtimien yhteydessä on käytettävä päätehylsyjä
- Pyöröjohdinten liitäntä
- 1 ‐ 4 mm²
- Kiskovahvuudelle
- 10 mm
- Pakkausyksikkö
- 15 kpl
- Nettopaino
- 0,285 kg
- Bruttopaino
- 0,303 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177042735
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Tuotekuvaus
- SV johdinliitin 10mm virtakiskopaksuudelle, 1-4 mm² pyöröjohtimien liitännälle, 15 kpl
- Dokumentaatiot
- Safety instructions