Lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen reikiä poraamatta.
- Til.nro:
- SV 3554000
- Tuotekuvaus
- Lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen reikiä poraamatta.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty, passivoitu
- Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
- 34 x 10 mm
- Sopii virtakiskoille
- 12 x 5 – 30 x 10 mm
- Sopii virtakiskoille
- Virtakisko E-Cu
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Nettopaino
- 0,699 kg
- Bruttopaino
- 0,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177044234
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Tuotekuvaus
- SV levyliitin laminoidulle kuparikiskolle, kiinnitysalue LK=34x10 mm, virtakiskolle LK=12x5-30x10 mm
- Dokumentaatiot
- Safety instructions