Levyliittimet

Til.nro: SV 3561000

Lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen reikiä poraamatta.

Til.nro:
SV 3561000
Tuotekuvaus
Lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen reikiä poraamatta.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty, passivoitu
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
34 x 10 mm
Sopii virtakiskoille
60 x 10 mm
Sopii virtakiskoille
Virtakisko E-Cu
Pakkausyksikkö
3 kpl
Nettopaino
1,101 kg
Bruttopaino
1,173 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177044371
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Tuotekuvaus
SV levyliitin laminoidulle kuparikiskolle, kiinnitysalue LK=34x10 mm, virtakiskolle LK=60x10 mm
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat