Cu-lamellit erikoispuhdasta elektrolyyttikuparia F20, pituus: 2000 mm/kisko.
- Til.nro:
- SV 3578005
- Materiaali
- Cu-lamellit: Erikoispuhdas elektrolyyttikupari F20
Eristys: kestävä vinyyliseos, laajeneminen 370 %, lämpötila: -30 °C...+105 °C, palokäyttäytyminen UL-94 V0:n mukaan, läpilyöntikestävyys: 20 kV/mm - Pituus
- 2 000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 1 365 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 1 030 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 1 635 A
- Ohje
- Rakenne = lamellien lukumäärä x lamellileveys x lamellipaksuus
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Ympäristölämpötilan ja lämpötilan nousun summa on yhtä kuin lamelloidun kuparikiskon johtimen lämpötila. Esimerkki: 3565.005:n kuormittaminen 180 A virralla aiheuttaa 30 K lämpötilannousun. Ympäristölämpötilan ollessa 35 °C saadaan siten johtimen lämpötilaksi 35 °C + 30 K = 65 °C.
- Lamelloitu lattakuparirakenne
- Lamellien määrä: 10
Lamellileveys: 50 mm
Lamellipaksuus: 1 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 9,858 kg
- Bruttopaino
- 10,377 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 8,96
- Tullitariffinimike
- 85446010
- EAN
- 4028177666849
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Tuotekuvaus
- SV virtakisko lamelli 10x50x1, lamelloitu kupari, LK=50x10 mm, P=2000 mm