Peitekannet

Til.nro: SV 3086000

Johdin- ja levyliittimille.

Til.nro:
SV 3086000
Tuotekuvaus
Johdin- ja levyliittimiin.
Materiaali
ABS
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Height when mounted on 60 mm busbar systems
230 mm
Height when mounted on 100 mm busbar systems
325 mm
Ohje
3-napaisiin järjestelmiin 60/100 mm kiskovälillä keskeltä keskelle.
Soveltuu vain ilman kaukalopohjaa oleviin järjestelmiin
Kaukalopohjalla varustetuissa järjestelmissä peitekannet on lyhennettävä mekaanisesti
Mitat
Leveys: 50 mm
Syvyys: 80 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
1 kg
Bruttopaino
1,015 kg
Tullitariffinimike
85472000
EAN
4028177036253
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Tuotekuvaus
SV RiLine60 peitelevy, LS=50x80 mm, K= 230-325 mm, 4 kpl
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat