- Til.nro:
- SV 9685725
- Materiaali
- Cu-lamellit: Erikoispuhdas elektrolyyttikupari F20
Eristys: kestävä vinyyliseos, laajeneminen 370 %, lämpötila: -30 °C...+105 °C, palokäyttäytyminen UL-94 V0:n mukaan, läpilyöntikestävyys: 20 kV/mm
- Pituus
- 2 000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 770 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 585 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 920 A
- Ohje
- Rakenne = lamellien lukumäärä x lamellileveys x lamellipaksuus
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Ympäristölämpötilan ja lämpötilan nousun summa on yhtä kuin lamelloidun kuparikiskon johtimen lämpötila. Esimerkki: 3565.005:n kuormittaminen 180 A virralla aiheuttaa 30 K lämpötilannousun. Ympäristölämpötilan ollessa 35 °C saadaan siten johtimen lämpötilaksi 35 °C + 30 K = 65 °C.
- Lamelloitu lattakuparirakenne
- Lamellien määrä: 10
Lamellileveys: 24 mm
Lamellipaksuus: 1 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,5 kg
- Bruttopaino
- 5,005 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 4,27
- Tullitariffinimike
- 85446010
- Tuotekuvaus
-
SV lamelloitu kuparikisko E-Cu, tinattu, LxK: 24x10 mm, P: 2000 mm