Virtakiskopitimiin 1-napainen

Til.nro: SV 9342030

Til.nro:
SV 9342030
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis korotuksen PLS-virtakiskojen porrastettua asennusta varten
Sopii virtakiskoille
PLS 1600
Napojen määrä
1-nap.
Ohje
Moninapaisten järjestelmien asennus mahdollista 60 mm kiskovälillä keskeltä keskelle rivittämällä virtakiskopitimet
Pidin sopii AC- ja DC-käyttöön.
Nimelliskäyttöjännite
1000 V AC
1500 V DC
PEN/N/PE-pidin
Kyllä
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
0,28 kg
Bruttopaino
0,306 kg
Tullitariffinimike
85469010
EAN
4028177614925
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Tuotekuvaus
SV PLS 1600 kiskopidin, 1-napainen, 60 mm kiskon keskiväli, 4 kpl
Hyväksynnät
ABS
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Oikosulkukestoisuus
Tekniset yksityiskohdat