Virtakiskopitimiin 2-nap.

Til.nro: SV 9340040

Käyttökohteisiin PEN/N/PE ja N/PE.

Til.nro:
SV 9340040
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Sopii virtakiskoille
12 x 5 – 30 x 10 mm
Napojen määrä
2-nap.
Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)
60 mm
Nimelliskäyttöjännite
1000 V, 2~
N/PE-pidin
Kyllä
PEN/N/PE-pidin
Kyllä
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
0,44 kg
Bruttopaino
0,51 kg
Tullitariffinimike
85469010
EAN
4028177565623
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Tuotekuvaus
SV RiLine60 kiskonpidin 12x5-30x10 mm, 2-napainen, 60mm:n kiskoväli, 4 kpl
Hyväksynnät
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat