Virtakiskopitimiin 2-nap.

Til.nro: SV 9600005

Käyttökohteisiin PEN/N/PE ja N/PE.

Til.nro:
SV 9600005
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Sopii virtakiskoille
12 x 5 mm
Napojen määrä
2-nap.
Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)
70 mm
Nimelliskäyttöjännite
1000 V, 2~
1500 V (DC)
N/PE-pidin
Kyllä
PEN/N/PE-pidin
Kyllä
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
0,24 kg
Bruttopaino
0,246 kg
Tullitariffinimike
85469010
EAN
4028177809031
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Tuotekuvaus
SV Mini-PLS kiskopidin, 2-napainen, 70 mm kiskon keskiväli, kiskolle LK=12x5 mm.
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat