Yleispidike lamelloiduille kuparikiskoille

Til.nro: SV 3079010

Lamelloitujen kuparikiskojen kiinnitykseen tai lamelloitujen lattakuparikiskojen kiinnittämiseen usean kiskon paketteina.

Til.nro:
SV 3079010
Tuotekuvaus
Lamelloitujen kuparikiskojen 5 x 40 x 1 - 10 x 100 x 1 mm kiinnittämiseen usean kiskon paketteina.
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen, kestomuovi polyesteri (PBT)
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
1 kpl yleispitimiä muodostaa kuvan mukaisen toimituksen
Lamelloidut kuparikiskot paketoitavissa
Kyllä
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,65 kg
Bruttopaino
0,66 kg
Tullitariffinimike
83024900
EAN
4028177388826
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Tuotekuvaus
SV yleispidike, lamelli kuparikiskoa varten, LK=40x5-100x10 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions