3-napainen, 60 mm kiskoväli keskeltä keskelle.
- Til.nro:
- SV 3427040
- Rakenne
- Easy Connect
- Materiaali
- Ratsastajavaroke-elementti: Lasikuituvahvisteinen, kestomuovi polyesteri (PBT)
Kosketussuoja: polyamidia
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Kosketussuoja: polyamidia - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Liitäntävalmiiksi esiasennettu elementti sis. kosketussuojan ja ulkopuoliset liittimet
- Ohje
- Hieno- tai mikrosäikeisten johtimien yhteydessä on käytettävä päätehylsyjä
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 60 mm
- Ohje
- Sopii sulakepesille DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Runkoliittimet
- Sulakepesät
- D II-E 27 (sovitusruuvi)
- Nimelliseristysjännite Ui
- 690 V
- Nimellisvirta maks.
- 25 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 500 V (DC)
- 500 V, 3~
- Mitat
- Leveys: 56 mm
Korkeus: 251 mm - Pyöröjohdinten liitäntä
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 5, 10 mm
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Nimelliskäyttöjännite (L1 + L2)
- 500 V (DC)
- Nimelliskäyttöjännite (L1 + L3)
- 500 V (DC)
- Pyöröjohtimen poikkileikkaus
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Nettopaino
- 2,1 kg
- Bruttopaino
- 1,86 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,094
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177674974
- ETIM 9
- EC001644
- ETIM 8
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Tuotekuvaus
- SV RiLine60 varokepidin 25A, DII-E27, 500 V, 3-napainen, pyöreä johdinliitäntä 1,5-16 mm², sovitinruuvi, sis. suojalevyn, Easy Connect -malli