Kosketussuojalevy ratsastajavaroke-elementeille

Til.nro: SV 3418020

Suojalevy suojaa kosketukselta edessä, yllä ja alla.

Til.nro:
SV 3418020
Tuotekuvaus
Suojalevy suojaa kosketukselta edessä, yllä ja alla. Kattava kosketussuoja (IP 2X asti) sivusuojan 3093.010/.020 kanssa.
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Sulakepesät
D 02-E 18
Sopii tilausnumerolle
3418.010
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
0,22 kg
Bruttopaino
0,32 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177674912
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Tuotekuvaus
SV RiLine60 kosketussuoja varokepitimelle D02-E18. Sopii tuotteelle SV 3418010
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat