Sivupeitelevy ratsastajavaroke-elementeille

Til.nro: SV 3093020

Asennus klipsillä kosketussuojalevyyn.

Til.nro:
SV 3093020
Tuotekuvaus
Asennus klipsillä kosketussuojalevyyn.
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Sulakepesät
D II-E 27
D III-E 33
Sopii tilausnumerolle
3427.010
3433.010
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
0,18 kg
Bruttopaino
0,189 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177675049
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Tuotekuvaus
SV Riline60 suojaprofiili varokepitimelle DII-E27 ja DIII-E33. Sopii tuotteille SV 3427010 ja SV 3433010
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat