Integroitu visuaalinen varokevalvonta vilkkuvalolla ja toimintatilan näytöllä.
- Til.nro:
- SV 9340950
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- Runko: RAL 7035
Varokepistoke: RAL 7001 - Toimitus
- Sis. kiinnitysjouset D 01- ja 10 x 38 mm:n varokkeille
- Ohje
- Hieno- tai mikrosäikeisten johtimien yhteydessä on käytettävä päätehylsyjä
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 60 mm
- Ohje
- Sopii sulakepesille DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Integroitu visuaalinen varokevalvonta vilkkuvalolla ja toimintatilan näytöllä sekä kaapelinohjauksella maks. 6 mm²:n johtimille
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Runkoliittimet
- Sulakepesät
- D 01 (kavennuskappaleella)
- D 02 (Neozed-sovitushylsyllä)
- 10 x 38 (kiinnitysjousilla)
- Fuse inserts footnote
- D 01- ja 10 x 38 mm -sulakkeiden yhteydessä on käytettävä kavennussovittimia. D 01 -sulakkeiden käyttö on vaihtoehtoisesti mahdollista D 02-sulakepohjaan sovitushylsyn avulla.
- Nimellisvirta maks.
- 63 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 400 V
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Mitat
- Leveys: 27 mm
Korkeus: 226 mm - Pyöröjohdinten liitäntä
- 1,5 ‐ 25 mm²
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 5, 10 mm
- Jännitealue merkkivaloille
- 100 ‐ 400 V
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Pyöröjohtimen poikkileikkaus
- 1,5 ‐ 25 mm²
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Nettopaino
- 0,975 kg
- Bruttopaino
- 1,04 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,066
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177603400
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Tuotekuvaus
- SV RiLine60 varokepidin D-switch, 63 A, 400 V, 3-napainen, pyöreä johdinliitäntä 1,5-25 mm².
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions