NH-varoke-erottimet

Til.nro: SV 9343200

Til.nro:
SV 9343200
Rakenne
60 mm:n virtakiskojärjestelmille
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Kytkentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
Väri
Runko: RAL 7035
Kansi: RAL 7035/7001
Liitostila lamelloituja lattakuparikiskoja varten
Liitintilan leveys: 32 mm
Liitintilan korkeus: 10 mm
Ohje
120–300 mm²:n sektorijohtimien liitäntä.
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Ohje
Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UR-käyttöä varten. UR-käyttö vain "Special Purpose Fuses" yhteydessä.
Johtimien lähtö
ylös/alas
Liitäntätapa (sähköinen)
Runkoliittimet
Nimellisvirta maks.
400 A
Nimelliskäyttöjännite
690 V, 3~
NH-koko
2
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat
Leveys: 210 mm
Korkeus: 298 mm
Pyöröjohdinten liitäntä
95 ‐ 300 mm²
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 5, 10 mm
Liitostila lamelloituja lattakuparikiskoja varten
20 mm
Napojen määrä
3-nap.
Pyöröjohtimen poikkileikkaus
95 ‐ 300 mm²
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,42 kg
Bruttopaino
3,62 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
1
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177540385
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Tuotekuvaus
SV RiLine60 varokekuormanerotin, koko NH2, 400 A, 690 V, 3-napainen, runkoliitin
Hyväksynnät
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat