NH-varoke-erottimet elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)

Til.nro: SV 9343020

Til.nro:
SV 9343020
Rakenne
elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)
60 mm:n virtakiskojärjestelmille
elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Kytkentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
Väri
Runko: RAL 7035
Kansi: RAL 7035/7001
Liitostila lamelloituja lattakuparikiskoja varten
Liitintilan leveys: 13 mm
Liitintilan korkeus: 13 mm
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Johtimien lähtö
ylös/alas
Liitäntätapa (sähköinen)
Runkoliittimet
Nimellisvirta maks.
160 A
Nimelliskäyttöjännite
400 V - 690 V, 3~
NH-koko
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat
Leveys: 106 mm
Korkeus: 194 mm
Pyöröjohdinten liitäntä
4 ‐ 95 mm²
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 5, 10 mm
Napojen määrä
3-nap.
elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)
Kyllä
Pyöröjohtimen poikkileikkaus
4 ‐ 95 mm²
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1 kg
Bruttopaino
1,02 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,2
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177540286
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Tuotekuvaus
SV RiLine60 varokekuormanerotin, koko NH00, 160 A, 400 - 690 V, 3-napainen, runkoliitin, varustettu elektronisella varokevalvonnalla (EFM)
Hyväksynnät
CQC-CCC
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Technical Data sheet
Tekniset yksityiskohdat