- Til.nro:
- SV 9343230
- Rakenne
- 60 mm:n virtakiskojärjestelmille
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Kytkentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
- Väri
- Runko: RAL 7035
Kansi: RAL 7035/7001
- Liitostila lamelloituja lattakuparikiskoja varten
- Liitintilan leveys: 50 mm
Liitintilan korkeus: 10 mm
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 60 mm
- Johtimien lähtö
- ylös/alas
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Ruuvi M10
- Nimellisvirta maks.
- 400 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 400 V - 690 V, 3~
- NH-koko
- 2
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
- Mitat
- Leveys: 210 mm
Korkeus: 298 mm
- Pyöröjohdinten liitäntä
- 10 ‐ 240 mm²
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 5, 10 mm
- Napojen määrä
- 3-nap.
- elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)
- Kyllä
- Pyöröjohtimen poikkileikkaus
- 10 ‐ 240 mm²
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,2 kg
- Bruttopaino
- 3,52 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 1
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177540415
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Tuotekuvaus
-
SV RiLine60 varokekuormanerotin, koko NH2, 400 A, 400 - 690 V, 3-napainen, ruuvi M10, varustettu elektronisella varokevalvonnalla (EFM)