NH-varoke-erottimet elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)

Til.nro: SV 9344330

Til.nro:
SV 9344330
Rakenne
Asennuslevyasennukseen
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Kytkentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
Väri
Runko: RAL 7035
Kansi: RAL 7035/7001
Liitostila lamelloituja lattakuparikiskoja varten
Liitintilan leveys: 50 mm
Liitintilan korkeus: 10 mm
for mounting plate assembly
Kyllä
Johtimien lähtö
ylös/alas
Liitäntätapa (sähköinen)
Ruuvi M10
Nimellisvirta maks.
630 A
Nimelliskäyttöjännite
400 V - 690 V, 3~
NH-koko
3
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat
Leveys: 250 mm
Korkeus: 298 mm
Pyöröjohdinten liitäntä
10 ‐ 300 mm²
Napojen määrä
3-nap.
elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)
Kyllä
Pyöröjohtimen poikkileikkaus
10 ‐ 300 mm²
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,4 kg
Bruttopaino
4,444 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
1,06
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177542051
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Tuotekuvaus
SV Varoke-erotin 630A, 500V
Hyväksynnät
CQC-CCC
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Safety instructions
Tietolehdet
Technical Data sheet
Tekniset yksityiskohdat