- Til.nro:
- SV 9343040
- Rakenne
- 60 mm:n virtakiskojärjestelmille
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Kytkentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
- Väri
- Runko: RAL 7035
Kansi: RAL 7035/7001
- Liitostila lamelloituja lattakuparikiskoja varten
- Liitintilan leveys: 13 mm
Liitintilan korkeus: 13 mm
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 60 mm
- Johtimien lähtö
- ylös/alas
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Runkoliittimet
- Nimellisvirta maks.
- 160 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V, 3~
- NH-koko
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
- Mitat
- Leveys: 106 mm
Korkeus: 194 mm
- Pyöröjohdinten liitäntä
- 4 ‐ 95 mm²
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 5, 10 mm
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Pyöröjohtimen poikkileikkaus
- 4 ‐ 95 mm²
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,2 kg
- Bruttopaino
- 1,311 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,2
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177540309
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Tuotekuvaus
-
RiLine varoke-erotin 160A, sähköm. valv.