NH-varoke-erottimet sähkömekaanisella varokevalvonnalla (MSÜ)

Til.nro: SV 9343350

Til.nro:
SV 9343350
Rakenne
elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)
60 mm:n virtakiskojärjestelmille
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Kytkentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
Väri
Runko: RAL 7035
Kansi: RAL 7035/7001
Liitostila lamelloituja lattakuparikiskoja varten
Liitintilan leveys: 50 mm
Liitintilan korkeus: 10 mm
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Johtimien lähtö
ylös/alas
Liitäntätapa (sähköinen)
Ruuvi M10
Nimellisvirta maks.
630 A
Nimelliskäyttöjännite
690 V, 3~
NH-koko
3
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat
Leveys: 250 mm
Korkeus: 298 mm
Pyöröjohdinten liitäntä
10 ‐ 300 mm²
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 5, 10 mm
Napojen määrä
3-nap.
Pyöröjohtimen poikkileikkaus
10 ‐ 300 mm²
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,5 kg
Bruttopaino
4,705 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
1,44
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177540491
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Tuotekuvaus
SV RiLine60 varokekuormanerotin, koko NH3, 630 A, 690 V, 3-napainen, ruuvi M10, varustettu elektronisella varokevalvonnalla (EFM)
Hyväksynnät
CQC-CCC
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat