NH-erottimille koko 1 - 3 ruuviliitännällä, pyörö- ja sektorijohtimien sekä lamelloitujen kuparikiskojen suoraan liitäntään.
- Til.nro:
- SV 9344610
- Tuotekuvaus
- Pyörö- ja sektorijohtimien sekä lamelloitujen kuparikiskojen suoraan liitäntään. Sopii ruuvikiinnitteiselle NH-varoke-erottimelle.
- Materiaali
- Messinkivalu
- Pintakäsittely
- Niklattu
- Liitostila lamelloituja lattakuparikiskoja varten
- Liitintilan leveys: 20 mm
Liitintilan korkeus: 14 mm - Liitäntätapa (sähköinen)
- Runkoliittimet
- Rakennekoolle
- 1
- OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
- 50 ‐ 150 mm²
- Pyöröjohdinten liitäntä
- 35 ‐ 150 mm²
- Pyöröjohtimen poikkileikkaus
- 35 ‐ 150 mm²
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Nettopaino
- 0,171 kg
- Bruttopaino
- 0,175 kg
- Tullitariffinimike
- 73182900
- EAN
- 4028177540972
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400609
- Tuotekuvaus
- SV runkoliitin, NH-varokekuormanerottimille, koko NH1 (ruuviliittimellä), pyöreä johdinliitäntä 35-150 mm², puristusala LK=20x14 mm.