Liitintilan peitelevy NH-varoke-erottimelle

Til.nro: SV 9344530

Kosketussuojalevyn pidentämiseen käytettäessä pitkällä puristushylsyllä varustettuja kaapelikenkiä, vapaasti rivitettävissä ylös ja alas.

Til.nro:
SV 9344530
Tuotekuvaus
Kosketussuojalevyn pidentämiseen esim. käytettäessä pitkällä puristushylsyllä varustettuja kaapelikenkiä. Rivitettävissä tarpeen mukaan ylös- ja alaspäin.
Materiaali
Polyamidi
Väri
RAL 7035
Rakennekoolle
1
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,14 kg
Bruttopaino
0,148 kg
Tullitariffinimike
85472000
EAN
4028177540866
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Tuotekuvaus
SV Riline60 kosketussuoja NH-varokekuormanerottimille, koko NH1. Kosketussuojalevyn pidentämiseen käytettäessä pitkällä puristushylsyllä varustettuja kaapelikenkiä, vapaasti rivitettävissä ylös ja alas.
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat