Kosketussuojalevyn pidentämiseen käytettäessä pitkällä puristushylsyllä varustettuja kaapelikenkiä, vapaasti rivitettävissä ylös ja alas.
- Til.nro:
- SV 9344550
- Tuotekuvaus
- Kosketussuojalevyn pidentämiseen esim. käytettäessä pitkällä puristushylsyllä varustettuja kaapelikenkiä. Rivitettävissä tarpeen mukaan ylös- ja alaspäin.
- Materiaali
- Polyamidi
- Väri
- RAL 7035
- Rakennekoolle
- 3
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,22 kg
- Bruttopaino
- 0,228 kg
- Tullitariffinimike
- 85472000
- EAN
- 4028177540880
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Tuotekuvaus
- SV Riline60 kosketussuoja NH-varokekuormanerottimille, koko NH3. Kosketussuojalevyn pidentämiseen käytettäessä pitkällä puristushylsyllä varustettuja kaapelikenkiä, vapaasti rivitettävissä ylös ja alas.