Kosketussuojalevy sis. Kaapelikouru liitintilan laajentamiseen 14 mm sivusuuntaan.
- Til.nro:
- SV 3427030
- Tuotekuvaus
- Kosketussuoja. Sisältää kaapelikourun liitintilan laajentamiseen 14 mm sivusuuntaan.
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- RAL 7035
- Sulakepesät
- D II-E 27
- Sopii tilausnumerolle
- 3427.010
- Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 0,8 kg
- Bruttopaino
- 0,86 kg
- Tullitariffinimike
- 85444290
- EAN
- 4028177683211
- ETIM 9
- EC001638
- ETIM 8
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Tuotekuvaus
- SV RiLine60 laajennuskappale varokepitimelle 25A, DII-E27, kaapelikourutilan / liitintilan laajentamiseen. Sopii tuotteelle SV 3427010.
- Dokumentaatiot
- Ohjeet