Liitintilan laajennus ratsastajavaroke-elementeille

Til.nro: SV 3433030

Kosketussuojalevy sis. Kaapelikouru liitintilan laajentamiseen 14 mm sivusuuntaan.

Til.nro:
SV 3433030
Tuotekuvaus
Kosketussuoja. Sisältää kaapelikourun liitintilan laajentamiseen 14 mm sivusuuntaan.
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Sulakepesät
D III-E 33
Sopii tilausnumerolle
3433.010
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
0,7 kg
Bruttopaino
0,948 kg
Tullitariffinimike
85444290
EAN
4028177683228
ETIM 9
EC001638
ETIM 8
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Tuotekuvaus
SV RiLine60 laajennuskappale varokepitimelle 63A, DIII-E33, kaapelikourutilan / liitintilan laajentamiseen. Sopii tuotteelle SV 3433010
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat