- Til.nro:
- SV 3431030
- Rakenne
- elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)
60 mm:n virtakiskojärjestelmille
- Materiaali
- Lasikuituvahvisteinen polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Kytkentäkiskot: hopeoitu kovakupari
- Väri
- Runko: RAL 7035
Kansi: RAL 7001
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 60 mm
- Johtimien lähtö
- alas
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Runkoliittimet
- Nimellisvirta maks.
- 100 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V, 3~
- NH-koko
- 000
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
- Mitat
- Leveys: 53 mm
Korkeus: 213 mm
- Pyöröjohdinten liitäntä
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 5, 10 mm
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Pyöröjohtimen poikkileikkaus
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,599 kg
- Bruttopaino
- 0,62 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,15
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177628731
- ETIM 9
- EC000249
- ETIM 8
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Tuotekuvaus
-
SV RiLine60 varokekuormanerotin, koko NH000, 100 A, 690 V, 3-napainen, runkoliitin, kaapeliläpivienti alhaalla.